Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 5.0 mm 2.7 mm 3.6 mm polyamid bílá

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10172919

Staré objednací číslo:

SR-3550W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,9562 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 956,20 Kč

1000 x 2,9562 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 9.5 mm
Délka čepu 6.1 mm
Průměr hlavy čepu 6.4 mm
Výška hlavy čepu 1.6 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.6 - 3.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.7 - 3.6 mm
Extrakční síla 12.0 kg
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Typ nýtu spínací
Tvar hlavy nýtu kulaté
Uchycení nýtu Zatlačovací
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás