Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 2,8865 Kč |
Délka ukotvení | 6.0 mm |
---|---|
Délka čepu | 7.1 mm |
Průměr hlavy čepu | 6.4 mm |
Výška hlavy čepu | 1.6 mm |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 12.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.6 - 3.7 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 3.0 - 4.0 mm |
Extrakční síla | 12.0 kg |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Typ nýtu | spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.