10173077
SR-4080W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,2491 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 3.2 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.126 in |
Délka čepu | 9.0 mm |
Délka čepu | 0.354 in |
Průměr hlavy čepu | 8.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.315 in |
Výška hlavy čepu | 1.8 mm |
Výška hlavy čepu | 0.071 in |
Průměr hlavy | 5.0 mm |
Průměr hlavy | 0.197 in |
Výška hlavy | 1.4 mm |
Výška hlavy | 0.055 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 5.5 - 6.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.217 - 0.256 in |
Extrakční síla | 20.0 kg |
Extrakční síla | 20.0 kg |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Typ nýtu | spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.