Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm polyamid bílá

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10173299

Staré objednací číslo:

SR-6060W

16000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,9462 Kč
5000 - 9999 3,1096 Kč
10000 - 24999 2,7192 Kč
25000 + 2,3984 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 946,20 Kč

1000 x 3,9462 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 8.0 mm
Délka čepu 9.0 mm
Průměr hlavy čepu 12.0 mm
Výška hlavy čepu 2.5 mm
Průměr hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.1 - 6.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.5 - 4.0 mm
Extrakční síla 30.0 kg
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Typ nýtu Nýty spínací
Tvar hlavy nýtu hřibová
Uchycení nýtu Zatlačovací
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás