Délka ukotvení | 4.5 mm |
---|---|
Průměr hlavy čepu | 6.2 mm |
Výška hlavy čepu | 1.6 mm |
Průměr hlavy | 6.4 mm |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.1 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 2.5 mm |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Typ nýtu | Nýty spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.