Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,8526 Kč |
Délka ukotvení | 7.0 mm |
---|---|
Délka čepu | 10.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 12.0 mm |
Výška hlavy čepu | 3.0 mm |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.1 - 6.2 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 3.5 - 5.5 mm |
Extrakční síla | 30.0 kg |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
Typ nýtu | spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.