Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 5.0 mm 7.0 mm (PT) polyamid černá

Šroubové nýty vyrobené z polyamidu 6.6. Přípěrná hlava ve tvaru příhradového nosníku je vybavena křížovou drážkou. Jsou ideální pro použití v elektrických a elektronických sestavách díky svým dobrým elektroizolačním vlastnostem. Nainstalujte tento spojovací prvek zašroubováním hlavy dolů do sestavy.
Nové objednací číslo:

10082065

Staré objednací číslo:

113000169902

1880 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,5619 Kč
500 - 999 8,0181 Kč
1000 + 6,1774 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 140,48 Kč

250 x 8,5619 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 4.0 - 7.0 mm
Průměr otvoru 5.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Délka ukotvení 11.0 mm
Průměr otvoru 5.0 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Provedení 3
Materiál nýtu polyamid 6.6
Materiál čepu polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás