Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 8.0 mm 10.0 mm (PT) polyamid černá

Šroubové nýty vyrobené z polyamidu 6.6. Přípěrná hlava ve tvaru příhradového nosníku je vybavena křížovou drážkou. Jsou ideální pro použití v elektrických a elektronických sestavách díky svým dobrým elektroizolačním vlastnostem. Nainstalujte tento spojovací prvek zašroubováním hlavy dolů do sestavy.
Nové objednací číslo:

10082089

Staré objednací číslo:

113000369902

10500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 10,2771 Kč
500 - 999 9,6217 Kč
1000 + 7,4184 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 569,28 Kč

250 x 10,2771 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 3.0 - 10.0 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Průměr hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Délka ukotvení 14.0 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Provedení 4
Materiál nýtu polyamid 6.6
Materiál čepu polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás