Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) polyamid bílá

Kotevní rozpěrné nýty s plastovými unášecími dříky. S tělem vyrobeným z nárazově modifikovaného polyamidu a s acetalovým dříkem. Nabízí rychlou a snadnou instalaci, stejně jako vysokou pevnost. Ideální pro plné nebo duté materiály, včetně: dřeva, betonu, omítky, kovu, plastu, dlaždic nebo malty.
Nové objednací číslo:

10406793

Staré objednací číslo:

61APT25075

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,728 Kč
5000 - 19999 2,4552 Kč
20000 + 2,2098 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 728,00 Kč

1000 x 2,728 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 6.4 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Průměr hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka ukotvení 19.1 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Vnitřní kulatá drážka
Provedení 9
Materiál nýtu polyamid 6.6 houževnatý
Materiál čepu acetal (POM)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás