Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) polyamid bílá

Kotevní rozpěrné nýty s ocelovými unášecími dříky. S tělem vyrobeným z nárazově modifikovaného polyamidu s dříkem z pozinkované oceli. Nabízí rychlou a snadnou instalaci, stejně jako vysokou pevnost. Poskytují tepelnou a elektrickou izolaci a mají vysokou odtrhovací sílu.
Nové objednací číslo:

10308783

Staré objednací číslo:

61ASR25075

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,6206 Kč
5000 - 19999 5,9587 Kč
20000 + 5,3627 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 620,60 Kč

1000 x 6,6206 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 6.4 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Průměr hlavy 11.1 mm
Výška hlavy 3.2 mm
Délka ukotvení 19.0 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu kulaté
Drážka Hlava s drážkou
Provedení Fixed Dowel
Materiál nýtu polyamid 6.6 houževnatý
Materiál čepu ocel
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás