Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 4.8 mm 4.8 mm (PT) polyamid bílá

Kotevní rozpěrné nýty s ocelovými unášecími dříky. S tělem vyrobeným z nárazově modifikovaného polyamidu s dříkem z pozinkované oceli. Nabízí rychlou a snadnou instalaci, stejně jako vysokou pevnost. Poskytují tepelnou a elektrickou izolaci a mají vysokou odtrhovací sílu.
Nové objednací číslo:

10308820

Staré objednací číslo:

61AST18100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,1306 Kč
5000 - 19999 7,3175 Kč
20000 + 6,5857 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 130,60 Kč

1000 x 8,1306 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 4.8 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Průměr hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka ukotvení 25.4 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Hlava s drážkou
Provedení Fixed Dowel
Materiál nýtu polyamid 6.6 houževnatý
Materiál čepu ocel
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás