Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 8.0 mm 8.0 mm (PT) polyamid černá

Šroubovací nýty vyrobené z polyamidu 6 s acetalovým dříkem. Jakmile je dřík zašroubován do těla, průchodka se roztáhne a zajistí jej na místě. Jsou odnímatelné pomocí křížového šroubováku. Lze je znovu použít.
Nové objednací číslo:

10036389

Staré objednací číslo:

USR-1

1800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,8068 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 806,80 Kč

1000 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 7.0 - 8.0 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Průměr hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 3.6 mm
Délka ukotvení 22.0 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Provedení 5
Materiál nýtu polyamid 6
Materiál čepu acetal (POM)
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás