Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 5.0 mm 6.0 mm (PT) polyamid černá

Šroubovací nýty vyrobené z polyamidu 6.6. Kulatá přípěrná hlava má křížovou drážku. Jakmile je dřík zašroubován do těla, průchodka se roztáhne a zajistí jej na místě. Jsou odnímatelné pomocí křížového šroubováku. Lze je znovu použít.
Nové objednací číslo:

10036396

Staré objednací číslo:

USR-1131

970 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 12,1736 Kč
5000 + 11,9225 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 173,60 Kč

1000 x 12,1736 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 1.5 - 6.0 mm
Průměr otvoru 5.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka ukotvení 11.0 mm
Průměr otvoru 5.0 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu kulaté
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Provedení 3
Materiál nýtu polyamid 6.6
Materiál čepu polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás