Menu Vyhledávání

nýt tepelně izolační 3.0 mm polyamid; ocel přírodní

Tepelně izolační nýty s pružinou, která vyvíjí stálý přítlak chladiče k procesoru.
Nové objednací číslo:

10010693

Staré objednací číslo:

HSR-1

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,3866 Kč
5000 - 9999 4,9921 Kč
10000 + 4,3785 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 386,60 Kč

1000 x 6,3866 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 16.4 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Průměr hlavy 5.0 mm
Velikost otvoru 3.0 mm
Tloušťka panelu 8.0 mm
Minimální průměr otvoru v pevném panelu 3.2 mm
Maximální průměr otvoru v pevném panelu 4.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6, ocel
Materiál pružiny ocel
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Tvar hlavy nýtu Plochý
Typ nýtu Tepelně izolační
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás