10021842
PPR-10
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,5419 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tvar montážního otvoru | Kulaté/čtvercové |
---|---|
Průměr otvoru A | 6.4 mm |
Průměr otvoru A | 0.252 in |
Průměr otvoru B | 5.6 mm |
Průměr otvoru B | 0.22 in |
Tloušťka panelu | 3.5 - 5.0 mm |
Tloušťka panelu | 0.138 - 0.197 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Průměr hlavy čepu | 10.9 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.429 in |
Výška hlavy čepu | 1.0 mm |
Výška hlavy čepu | 0.039 in |
Předem smontovaný nýt | Ano |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.