Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm polyamid černá

Tento odnímatelný nýt se skládá ze dvou dílů – hlavy a těla – a je vyroben z černého polyamidu. Při odstranění se nejdříve vysune dřík a poté průchodka. Hlava a tělo jsou dodávány v nesmontovaném stavu.
Nové objednací číslo:

10024065

Staré objednací číslo:

RRR-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,773 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 773,00 Kč

1000 x 5,773 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar montážního otvoru Kulaté/čtvercové
Průměr otvoru B 4.5 mm
Minimální průměr otvoru 4.8 mm
Maximální průměr otvoru 5.3 mm
Tloušťka panelu 1.5 - 3.5 mm
Průměr hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Průměr hlavy čepu 11.0 mm
Výška hlavy čepu 1.5 mm
Předem smontovaný nýt Ne
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás