Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
5,1874 Kč - 7,1675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
2,0079 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
3,0259 Kč - 4,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
polyamid
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
3,0259 Kč - 4,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
přírodní
polyamid
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
1,9522 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
černá
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
2,4238 Kč - 2,9329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
černá
polyamid
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
6,4144 Kč - 8,8826 Kč 150 Skladem
5.0 mm
přírodní
polyamid
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
5,8427 Kč - 15,2449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
6,3586 Kč - 8,8129 Kč 175 Skladem
5.0 mm
černá
polyamid
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
1,6175 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
černá
polyamid
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
1,1726 Kč - 1,5618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
polyamid
6.4 mm
2.4 mm
1,9383 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
polyamid
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,8411 Kč - 1,0383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
přírodní
polyamid
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
2,194 Kč - 2,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
2.8 mm
15.8 mm
2.4 - 6.4 mm
2,0358 Kč - 2,5134 Kč 180 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
1,9377 Kč - 2,3922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
polyamid
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
4,1554 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
7,7252 Kč - 7,7252 Kč 2000 Skladem
6.4 mm
přírodní
polyamid
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
8,3527 Kč - 8,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
5,1874 Kč - 7,1675 Kč 150 Skladem
4.8 mm
bílá
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm polyamid černá

10066454

Cenové rozmezí
7,1675 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10066638

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10066676

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10066669

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 0.450 in 0.187 in polyamid černá

10406915

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 1,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 0.535 in 0.187 in polyamid černá

10406908

Cenové rozmezí
2,9329 Kč - 2,4238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.9 - 11.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm polyamid přírodní

10066423

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid černá

10183991

Cenové rozmezí
15,2449 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm polyamid černá

10066430

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 0.355 in 0.160 in polyamid černá

10406878

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 7.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 6.4 mm 2.4 mm polyamid černá

10365328

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 1,1726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací - sotvorem
  • Uchycení nýtu
    Zatlačovací
Nýty zatlačovací 4.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10406977

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10406885

Cenové rozmezí
1,0383 Kč - 0,8411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.9 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 7.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.4 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10406854

Cenové rozmezí
2,7087 Kč - 2,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.8 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10406922

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 2,0358 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.5 - 12.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10406939

Cenové rozmezí
2,3922 Kč - 1,9377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 7.9 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm polyamid bílá

10163801

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.1 - 6.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10163832

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm polyamid černá

10163849

Cenové rozmezí
8,3527 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm polyamid bílá

10119419

Cenové rozmezí
7,1675 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm