Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm polyamid přírodní

Aplikujte sílu na hlavu nýtu, aby se nýt spojil a obrobek bezpečně držel na místě. Zatlačením čepu do těla nýtu se nožičky roztáhnou a zachytí materiál. Zatlačovací nýty s nožičkami lze použít s kartonovými krabicemi nebo jinými porézními materiály. Po instalaci nelze nýt z vnější strany krabice vyjmout.
Nové objednací číslo:

10022870

Staré objednací číslo:

RFL-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,998 Kč
5000 - 9999 2,3984 Kč
10000 - 24999 1,9522 Kč
25000 - 49999 1,6594 Kč
50000 + 1,3511 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 998,00 Kč

1000 x 2,998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 5.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.6 - 3.9 mm
Průměr hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Výška zajišťovací hlavy 7.6 mm
Výška těla 3.0 mm
Délka pod hlavu 2.7 mm
Celková šířka 18.6 mm
Průměr čepu 8.8 mm
Délka čepu 8.1 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu Nýty s rozpěrnými nožičkami
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu Plochý
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás