10022887
RFL-1BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 2,9283 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr otvoru | 5.5 mm |
---|---|
Průměr otvoru | 0.217 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 2.6 - 3.9 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.102 - 0.154 in |
Průměr hlavy | 11.0 mm |
Průměr hlavy | 0.433 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Výška zajišťovací hlavy | 7.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy | 0.299 in |
Výška těla | 3.0 mm |
Výška těla | 0.118 in |
Délka pod hlavu | 2.7 mm |
Délka pod hlavu | 0.106 in |
Celková šířka | 18.6 mm |
Celková šířka | 0.732 in |
Průměr čepu | 8.8 mm |
Průměr čepu | 0.346 in |
Délka čepu | 8.1 mm |
Délka čepu | 0.319 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Typ nýtu | s rozpěrnými nožičkami |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | Plochý |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.