Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid bílá

Zatlačovací nýt se zapuštěnou hlavou z bílého polyamidu s plochou hlavou.
Nové objednací číslo:

10027523

Staré objednací číslo:

SRCS-4070W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,8446 Kč
5000 - 9999 2,7888 Kč
10000 - 24999 2,733 Kč
25000 + 2,6774 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 844,60 Kč

1000 x 2,8446 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.1 - 4.2 mm
Velikost otvoru válcového zahloubení 9.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.5 - 5.5 mm
Délka ukotvení 7.2 mm
Průměr hlavy 8.8 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu zapuštěné
Tvar hlavy nýtu Plochý
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790
Normy DIN ISO 7721

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás