Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid černá

Zatlačovací nýt se zapuštěnou hlavou z černého polyamidu s plochou hlavou.
Nové objednací číslo:

10027530

Staré objednací číslo:

SRCS-4080B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,4065 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 406,50 Kč

1000 x 4,4065 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.1 - 4.2 mm
Velikost otvoru válcového zahloubení 9.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 5.5 - 6.5 mm
Délka ukotvení 8.0 mm
Průměr hlavy 8.8 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu zapuštěné
Tvar hlavy nýtu Plochý
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790
Normy DIN ISO 7721

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás