10027554
SRCS-4100W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,4761 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
Velikost otvoru válcového zahloubení | 9.4 mm |
Velikost otvoru válcového zahloubení | 0.37 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 7.5 - 8.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.295 - 0.335 in |
Délka ukotvení | 10.0 mm |
Délka ukotvení | 0.394 in |
Průměr hlavy | 8.8 mm |
Průměr hlavy | 0.346 in |
Výška hlavy | 2.7 mm |
Výška hlavy | 0.106 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | zapuštěné |
Tvar hlavy nýtu | Plochý |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Normy | DIN ISO 7721 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.