Menu Vyhledávání

Nýty spínací 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm polyamid přírodní

Zatlačovací zacvakávací nýt vyrobený z přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2. Vytváří rychlý a snadno sestavitelný spoj a je ideální pro aplikace, které neumožňují použití šroubů a matic. Lze jej použít k připevnění konektorů k desce plošných spojů před pájením, stejně jako standardní zatlačovací šroub. Nainstalujte jej jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Nové objednací číslo:

10026274

Staré objednací číslo:

SLP-1-307-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 10999 3,9044 Kč
11000 + 3,1514 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 904,40 Kč

1000 x 3,9044 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 9.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 7.8 mm
Průměr otvoru 2.5 mm
Průměr hlavy 5.2 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Typ Bublinky
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Typ nýtu Zacvakávací čepy
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás