Zacvakávací nýt vytváří efektivní rychlý spoj, který se rychle a snadno sestavuje, což je zvláště užitečné pro aplikace, které neumožňují použití šroubů a matic.
Zacvakávací nýty jsou ideální volbou pro upevnění konektorů na desky plošných spojů (PCB) před pájením. Kromě toho je lze také použít jako standardní zasouvací panelový upevňovací prvek. Snadno se používají, jednoduše je vložíte do otvoru v panelu a zatlačíte je. Pro čistý a úhledný povrch.
Tato řada obsahuje zacvakávací nýty s designem šípové hlavy pro bezpečnější držení a široký rozsah upínání.
Tyto nýty se snadno zacvaknou a uzamknou do předem připravených otvorů a mají vynikající odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0745 Kč - 3,8091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bublinky
|
||
4,253 Kč - 4,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bublinky
|
||
3,2769 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
1
|
||
3,1653 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bublinky
|
||
5,7451 Kč - 5,9822 Kč | 15500 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
6,0798 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bublinky
|
||
7,2093 Kč - 7,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4
|
||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bublinky
|
||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Bublinky
|
||
3,2211 Kč - 3,9044 Kč | 860 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Bublinky
|
||
2,2729 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Bublinky
|
||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bublinky
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.