Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396117

Staré objednací číslo:

497677

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nosnost 2268 kg
Průměr kroužku 12.7 mm
Vnitřní výška kroužku 76.2 mm
Výška základny 28.6 mm
Celková šířka 98.4 mm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 6:1
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 41.3 mm
standardní ASTM
Materiál (podrobně) ocel chrom-molybdenová kovaná
Průměr základny 66.7 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás