Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396131

Staré objednací číslo:

497679

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 10 253,4064 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 253,41 Kč

1 x 10 253,4064 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nosnost 9071.8 kg
Průměr kroužku 25.4 mm
Vnitřní výška kroužku 127.0 mm
Výška základny 47.6 mm
Celková šířka 157.2 mm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 6:1
Otáčení základny 180° Pivot Under Load
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 52.4 mm
standardní ASTM
Materiál (podrobně) ocel chrom-molybdenová kovaná
Průměr základny 92.1 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás