Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 400.0 kg M8 ocel legovaná černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10395943

Staré objednací číslo:

497660

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 7 142,6305 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 142,63 Kč

1 x 7 142,6305 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M8-1.25
Nosnost 400.0 kg
Materiál (podrobně) ocel legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 9.5 mm
Celková výška 84.8 mm
Průměr základny 19.1 mm
Průměr těla 19.1 mm
Délka šroubu 43.2 mm
Celková šířka 40.9 mm
Vnitřní výška kroužku 32.1 mm
Vnější šířka oka 40.9 mm
Délka závitu 17.0 mm
Maximální utahovací moment 9.5 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 67.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás