Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10395950

Staré objednací číslo:

497661

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M10-1.5
Nosnost 450.0 kg
Materiál (podrobně) ocel legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 9.5 mm
Celková výška 84.8 mm
Průměr základny 19.1 mm
Průměr těla 19.1 mm
Délka šroubu 45.1 mm
Celková šířka 40.9 mm
Vnitřní výška kroužku 30.2 mm
Vnější šířka oka 40.9 mm
Délka závitu 17.0 mm
Maximální utahovací moment 16.0 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 67.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás