Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10395974

Staré objednací číslo:

497663

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 8 559,9536 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 559,95 Kč

1 x 8 559,9536 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M16-2.0
Nosnost 1900.0 kg
Materiál (podrobně) ocel legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 19.0 mm
Celková výška 145.4 mm
Průměr základny 38.0 mm
Průměr těla 38.0 mm
Délka šroubu 17.8 mm
Celková šířka 82.5 mm
Vnitřní výška kroužku 108.6 mm
Vnější šířka oka 82.5 mm
Délka závitu 24.0 mm
Maximální utahovací moment 80.0 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 121.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás