Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10395998

Staré objednací číslo:

497665

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 18 700,73 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

18 700,73 Kč

1 x 18 700,73 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M20-2.5
Nosnost 3000.0 kg
Materiál (podrobně) ocel legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 25.4 mm
Celková výška 194.8 mm
Průměr základny 58.7 mm
Průměr těla 58.7 mm
Délka šroubu 92.4 mm
Celková šířka 121.2 mm
Vnitřní výška kroužku 77.0 mm
Vnější šířka oka 121.2 mm
Délka závitu 29.0 mm
Maximální utahovací moment 135.0 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 165.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás