Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm přírodní

Tento vázací bod z nerezavějící oceli je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396056

Staré objednací číslo:

497671

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 26 862,3858 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

26 862,39 Kč

1 x 26 862,3858 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M16-2.0
Nosnost 950.0 kg
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 300
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Průměr kroužku 19.0 mm
Celková výška 194.6 mm
Průměr základny 38.0 mm
Průměr těla 19.0 mm
Délka šroubu 71.2 mm
Celková šířka 82.5 mm
Vnitřní výška kroužku 104.4 mm
Vnější šířka oka 82.5 mm
Délka závitu 24.0 mm
Maximální utahovací moment 40.0 Nm
Barva přírodní
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 170.6 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás