Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm přírodní

Tento vázací bod z nerezavějící oceli je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396070

Staré objednací číslo:

497673

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 36 311,1365 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

36 311,14 Kč

1 x 36 311,1365 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M20-2.5
Nosnost 1500.0 kg
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 300
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Průměr kroužku 25.4 mm
Celková výška 194.8 mm
Průměr základny 58.7 mm
Průměr těla 25.4 mm
Délka šroubu 92.4 mm
Celková šířka 121.2 mm
Vnitřní výška kroužku 77.0 mm
Vnější šířka oka 121.2 mm
Délka závitu 29.0 mm
Maximální utahovací moment 67.5 Nm
Barva přírodní
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 165.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás