Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396148

Staré objednací číslo:

497680

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 4 935,7676 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 935,77 Kč

1 x 4 935,7676 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M8
Nosnost 400.0 kg
Materiál (podrobně) ocel kovaná legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 11.1 mm
Celková výška 98.0 mm
Průměr základny 31.8 mm
Průměr těla 31.8 mm
Délka šroubu 48.4 mm
Celková šířka 58.2 mm
Vnitřní výška kroužku 38.5 mm
Vnější šířka oka 58.2 mm
Délka závitu 16.0 mm
Maximální utahovací moment 9.5 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 82.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás