10396162
497682
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Závit šroubu | M10 |
---|---|
Nosnost | 450.0 kg |
Nosnost | 450.0 kg |
Materiál (podrobně) | ocel kovaná legovaná |
Povrchová úprava | černěno |
Průměr kroužku | 11.1 mm |
Průměr kroužku | 0.437 in |
Celková výška | 98.0 mm |
Celková výška | 3.858 in |
Průměr základny | 31.8 mm |
Průměr základny | 1.252 in |
Průměr těla | 31.8 mm |
Průměr těla | 1.252 in |
Délka šroubu | 50.4 mm |
Délka šroubu | 1.984 in |
Celková šířka | 58.2 mm |
Celková šířka | 2.291 in |
Vnitřní výška kroužku | 36.5 mm |
Vnitřní výška kroužku | 1.437 in |
Vnější šířka oka | 58.2 mm |
Vnější šířka oka | 2.291 in |
Délka závitu | 16.0 mm |
Délka závitu | 0.63 in |
Maximální utahovací moment | 16.0 Nm |
Maximální utahovací moment | 16.0 Nm |
Barva | černá |
Typ kroužku | závěsné/zvedací |
Bezpečnostní prvek | 5:1 |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Výška těla | 82.0 mm |
Výška těla | 3.228 in |