Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396186

Staré objednací číslo:

497684

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 6 493,4006 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 493,40 Kč

1 x 6 493,4006 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M12
Nosnost 1050.0 kg
Materiál (podrobně) ocel kovaná legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 19.1 mm
Celková výška 199.6 mm
Průměr základny 48.0 mm
Průměr těla 48.0 mm
Délka šroubu 75.8 mm
Celková šířka 88.9 mm
Vnitřní výška kroužku 104.7 mm
Vnější šířka oka 88.9 mm
Délka závitu 25.0 mm
Maximální utahovací moment 37.0 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 174.6 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás