Menu Vyhledávání

Body vázací - závěsná oka 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm černá

Tento ocelový vázací bod je nepostradatelným komponentem pro zvedání těžkých břemen. Má všestranné použití v průmyslu všeobecně i ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

10396315

Staré objednací číslo:

497697

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 13 055,2411 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

13 055,24 Kč

1 x 13 055,2411 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M24
Nosnost 4200.0 kg
Materiál (podrobně) ocel kovaná legovaná
Povrchová úprava černěno
Průměr kroužku 25.4 mm
Celková výška 215.2 mm
Průměr základny 71.4 mm
Průměr těla 71.4 mm
Délka šroubu 104.1 mm
Celková šířka 129.5 mm
Vnitřní výška kroužku 85.7 mm
Vnější šířka oka 129.5 mm
Délka závitu 28.0 mm
Maximální utahovací moment 311.0 Nm
Barva černá
Typ kroužku závěsné/zvedací
Bezpečnostní prvek 5:1
Otáčení základny 360 ° Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Výška těla 187.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás