Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – s rukojetí ve tvaru slzy a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rádius rukojeti Koupit
170,6315 Kč - 198,7923 Kč 113 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
233,7727 Kč - 233,7727 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
217,349 Kč - 253,2166 Kč 30 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
304,7435 Kč - 304,7435 Kč 24 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
409,9559 Kč - 409,9559 Kč 3 Skladem
M12
69.0 mm
92.0 mm
137,5307 Kč - 137,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.0 mm
42.0 mm
213,8578 Kč - 213,8578 Kč 1 Skladem
M10
61.0 mm
84.0 mm
125,8985 Kč - 145,8023 Kč 50 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
154,5809 Kč - 179,5983 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
202,4573 Kč - 235,7318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
61.0 mm
84.0 mm
262,5456 Kč - 307,9015 Kč 10 Skladem
M12
61.0 mm
84.0 mm
1 527,8029 Kč - 3 115,6696 Kč 1 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
2 127,0339 Kč - 4 338,0627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
58.0 mm
78.0 mm
4 210,4643 Kč - 8 585,5795 Kč 9 Skladem
M16
79.0 mm
108.0 mm
90,249 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
90,249 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
90,751 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
89,496 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
32.5 mm
44.0 mm
1 494,2097 Kč - 1 494,2097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
2 072,7836 Kč - 4 227,4425 Kč 10 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • z/ze 6
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm

10268421

Cenové rozmezí
198,7923 Kč - 170,6315 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr těla
    9.7 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 20.0 mm

10268476

Cenové rozmezí
233,7727 Kč - 233,7727 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 50.0 mm

10268513

Cenové rozmezí
253,2166 Kč - 217,349 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 50.0 mm

10268568

Cenové rozmezí
304,7435 Kč - 304,7435 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 40.0 mm

10268605

Cenové rozmezí
409,9559 Kč - 409,9559 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    43.0 mm
  • Průměr těla
    18.5 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 42.0 mm M6 PA GF černá

10268643

Cenové rozmezí
137,5307 Kč - 137,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 84.0 mm M10 PA GF černá

10268698

Cenové rozmezí
213,8578 Kč - 213,8578 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 16.0 mm černá

10268735

Cenové rozmezí
145,8023 Kč - 125,8985 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 20.0 mm černá

10268780

Cenové rozmezí
179,5983 Kč - 154,5809 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
Upínací páka 84.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

10268827

Cenové rozmezí
235,7318 Kč - 202,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
Upínací páka 84.0 mm Čep M12 50.0 mm černá

10268865

Cenové rozmezí
307,9015 Kč - 262,5456 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
Upínací páka 65.0 mm M8 ocel nerezavějící šedá

10285626

Cenové rozmezí
3 115,6696 Kč - 1 527,8029 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 78.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

10285664

Cenové rozmezí
4 338,0627 Kč - 2 127,0339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 108.0 mm M16 ocel nerezavějící šedá

10285701

Cenové rozmezí
8 585,5795 Kč - 4 210,4643 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10190029

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10190067

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10190104

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 52.0 mm M6 10.0 mm PA GF černá

10190227

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 89,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Upínací páka 65.0 mm M8 ocel nerezavějící šedá

10285619

Cenové rozmezí
1 494,2097 Kč - 1 494,2097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 78.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

10285657

Cenové rozmezí
4 227,4425 Kč - 2 072,7836 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Závit vnější
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící