Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
98,56 Kč - 261,2326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
111,1798 Kč - 272,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10261446 | 55,6247 Kč - 66,0273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
61,3001 Kč - 71,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
411,3611 Kč - 484,8779 Kč | 2 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
483,9508 Kč - 567,8252 Kč | 1 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
669,894 Kč - 781,5527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
52,278 Kč - 61,8719 Kč | 14 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
55,7224 Kč - 144,0226 Kč | 10 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
119,5325 Kč - 489,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
46,8117 Kč - 55,0391 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
472,1156 Kč - 472,1156 Kč | 14 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
541,0983 Kč - 636,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
829,3857 Kč - 829,3857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
45,1802 Kč - 140,1922 Kč | 3 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
52,6824 Kč - 62,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
51,4693 Kč - 60,9376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
47,9553 Kč - 57,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
456,1665 Kč - 456,1665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
478,504 Kč - 478,504 Kč | 1 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||