Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166,9807 Kč - 169,552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
171,1552 Kč - 173,7907 Kč | 1 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
283,1303 Kč - 325,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
M6
|
černá
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
146,4316 Kč - 147,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
142,86 Kč - 143,5811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
150,9139 Kč - 151,6621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
177,7091 Kč - 180,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
146,4316 Kč - 147,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
179,3406 Kč - 181,9204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
180,9722 Kč - 183,3567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
177,7091 Kč - 180,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
173,3748 Kč - 176,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
179,3406 Kč - 181,9204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
180,9722 Kč - 183,3567 Kč | 8 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
171,1552 Kč - 173,7907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
176,5583 Kč - 178,8846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.