Menu Vyhledávání

Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

Nové objednací číslo:

10206843

Staré objednací číslo:

1330680

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 19 284,9656 Kč
20 - 39 242,2208 Kč
40 + 205,8877 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

569,93 Kč

2 x 284,9656 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.2 mm
Celková délka 1020.0 mm
Celková šířka 40.0 mm
Typ závěsu Panty bez otvorů
Zahloubení montážního otvoru bez otvorů
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás