Menu Vyhledávání

Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

Nové objednací číslo:

10206850

Staré objednací číslo:

1330681

32 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 19 294,1664 Kč
20 - 39 264,7462 Kč
40 + 225,0397 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

588,33 Kč

2 x 294,1664 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.2 mm
Celková délka 1020.0 mm
Celková šířka 40.0 mm
Typ závěsu Panty s otvory
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás