Menu Vyhledávání

Panty klavírové s otvory 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

Nové objednací číslo:

10206966

Staré objednací číslo:

1330692

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 1 366,6835 Kč
2 + 643,6939 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 366,68 Kč

1 x 1 366,6835 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 0.8 mm
Celková délka 1020.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Typ závěsu Panty s otvory
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás