Menu Vyhledávání

Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

Nové objednací číslo:

10206997

Staré objednací číslo:

1330695

22 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 19 940,6462 Kč
20 - 39 799,5492 Kč
40 + 679,617 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 881,29 Kč

2 x 940,6462 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.0 mm
Celková délka 1020.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Typ závěsu Panty s otvory
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás