Menu Vyhledávání

Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

Nové objednací číslo:

10207024

Staré objednací číslo:

1330698

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 + 1 237,2014 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

2 474,40 Kč

2 x 1 237,2014 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.2 mm
Celková délka 1020.0 mm
Celková šířka 50.0 mm
Typ závěsu Panty bez otvorů
Zahloubení montážního otvoru bez otvorů
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás