Menu Vyhledávání

Panty klavírové s otvory 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

Nové objednací číslo:

10207031

Staré objednací číslo:

1330699

14 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 2 901,9041 Kč
2 + 1 367,4573 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 901,90 Kč

1 x 2 901,9041 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.2 mm
Celková délka 1020.0 mm
Celková šířka 50.0 mm
Typ závěsu Panty s otvory
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás