Menu Vyhledávání

Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

Nové objednací číslo:

10207079

Staré objednací číslo:

1330703

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 6 292,5661 Kč
2 + 2 964,0514 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

6 292,57 Kč

1 x 6 292,5661 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 2.0 mm
Celková délka 1000.0 mm
Celková šířka 50.0 mm
Typ závěsu Panty s otvory
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás