Menu Vyhledávání

Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

Nové objednací číslo:

10207802

Staré objednací číslo:

1334603

11 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 7 444,3879 Kč
25 + 3 524,124 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

7 444,39 Kč

1 x 7 444,3879 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.3 mm
Celková délka 915.0 mm
Celková šířka 31.8 mm
Typ závěsu Panty bez otvorů
Zahloubení montážního otvoru bez otvorů
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás