Menu Vyhledávání

Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

Nové objednací číslo:

10207833

Staré objednací číslo:

1334606

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 9 118,344 Kč
25 + 4 266,1885 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

9 118,34 Kč

1 x 9 118,344 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.3 mm
Celková délka 1830.0 mm
Celková šířka 44.5 mm
Typ závěsu bez otvorů
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás