Menu Vyhledávání

Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

Nové objednací číslo:

10207840

Staré objednací číslo:

1334607

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 11 620,4861 Kč
25 + 5 501,0622 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

11 620,49 Kč

1 x 11 620,4861 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.3 mm
Celková délka 915.0 mm
Celková šířka 63.5 mm
Typ závěsu Panty bez otvorů
Zahloubení montážního otvoru bez otvorů
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás