Menu Vyhledávání

Panty klavírové Panty s otvory 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

Nové objednací číslo:

10606261

Staré objednací číslo:

493554

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 + 1 254,6719 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

2 509,34 Kč

2 x 1 254,6719 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 2.0 mm
Celková délka 1016.0 mm
Celková šířka 64.0 mm
Typ závěsu Panty s otvory
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás